MVSTBU 2,5/13-GFB-5,08 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1788457

Közvetlenül dugaszolható blokk, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 13, sorok száma: 1, pólusszám: 13, csatlakozások száma: 13, cikkcsalád: MVSTBU 2,5/..-GFB, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, szerelés: Közvetlen szerelés, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Menetes karima, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Közvetlenül dugaszolható blokkok rögzítőperemmel szerelőlapra vagy készülékfalra való csavaros rögzítéshez
Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal
A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Két vezeték csatlakoztatható