CAC-PTCM1015461/D
-
Kábel
1084517
Konfekcionált nyomtatott áramköri csatlakozók / Összekötő vezeték 2 nyomtatott áramköri csatlakozóval, méretezési áram: 6 A, kábelhossz: Szabad bevitel (0,1 ... 3,0 m), 1. fej: 5-pólusú , raszterméret: 2,5 mm , Krimpcsatlakozás , Aljzat, Színe: fehér, Kábeltípus:Egyszálú huzal, PVC, 22 AWG, fehér, 2. fej: 5-pólusú, raszterméret: 2,5 mm , Krimpcsatlakozás , Aljzat, Színe: fehér, Kábeltípus:Egyszálú huzal, PVC, 20 AWG, fehér, Egyszálú huzal, PVC, 22 AWG, fehér
Termékrészletek
Terméktípus | Konfekcionált nyomtatott áramköri csatlakozók |
Termékcsalád | CC-Cabling KMAT |
Termékcsalád | COMBICON Connectors Special |
Pólusszám | 5 |
Raszterméret | 0,00 mm |
Tulajdonságok | |
IN névleges áramerősség | 6 A a következő keresztmetszetig használható: (1 mm² (AWG 18)) |
Méretezési áram / vezeték-keresztmetszet | 6 A a következő keresztmetszetig használható: (1 mm² (AWG 18))/ |
Üzemeltetési tudnivalók | A COMBICON dugaszolható csatlakozók a DIN EN 61984 szabvány értelmében kapcsolási teljesítmény nélküli dugaszolható csatlakozók (COC). Rendeltetésszerű használat mellett feszültség, illetve terhelés alatti állapotban csatlakoztatásuk és szétválasztásuk is tilos. |
Méretrajz |
|
Raszterméret | 0,00 mm |
Krimpelt kötések húzószilárdsága | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vezeték-keresztmetszet/vezetéktípus/húzóerő előírt érték / tényleges érték | AWG 22 / ≥ 40 N |
Dugaszolási és húzóerők | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
A ciklusok száma | 25 |
Dugaszolási erő pólusonként kb. | 3 N |
Húzóerő pólusonként kb. | 2 N |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -30 °C ... 70 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 105 °C |
Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -30 °C ... 105 °C (a deratinggörbe függvényében) |
Környezeti hőmérséklet (mozgatható fektetés) | -10 °C ... 80 °C (a deratinggörbe függvényében) |
1. csatlakozás | |
Termékcsalád | PTCM 0,5/..-PL |
Raszterméret | 2,5 mm |
Csatlakozási mód | Krimpcsatlakozás |
Pólusszám | 5 |
Névleges keresztmetszet | 0,75 mm² |
Érintkezőtípus | Aljzat |
Rögzítőperem | Reteszelő perem |
Szín | fehér |
Szigetelőanyag | PA |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
2. csatlakozás | |
Termékcsalád | PTCM 0,5/..-PL |
Csatlakozási mód | Krimpcsatlakozás |
Raszterméret | 2,5 mm |
Pólusszám | 5 |
Névleges keresztmetszet | 0,75 mm² |
Érintkezőtípus | Aljzat |
Rögzítőperem | Reteszelő perem |
Szín | fehér |
Vezetékhossz | Szabad bevitel (0,1 ... 3,0 m) |
UL AWM Style | 10002 |
Árnyékolt | nincs |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | fehér |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Vizsgálófeszültség | 1500 V |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 105 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
UL AWM Style | 10002 |
Árnyékolt | nincs |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,32 mm |
AWG jelvezeték | 20 |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | fehér |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Vizsgálófeszültség | 1500 V |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 105 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
UL AWM Style | 10002 |
Árnyékolt | nincs |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,25 mm |
AWG jelvezeték | 18 |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | fehér |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Vizsgálófeszültség | 1500 V |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 105 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
Cikkszám | 1084517 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AAHREA |
Termékkulcs | AAHREA |
Tömeg/db (csomagolással) | 13,3 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 13 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Az intuitív módon kezelhető reteszelés meggátolja a szándékolatlan bontást
Csekély alkatrészméret a hely szempontjából kritikus alkalmazásokhoz
Egyszerű és biztonságos: 100%-ban elektromosan bevizsgált és használatra kész konfekcionálások
Engedély a „Wiring Harness Traceability Program“ UL szabvány szerint
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51