SAMPLE FR 1,27/40-FWL-11/P/0,1 - Konfekcionált IDC rugós csatlakozósáv
1508269

Konfekcionált IDC rugós csatlakozósáv, méretezési áram: 1,4 A, Kábeltípus:Szalagkábel, Szalagkábel

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Időmegtakarítás a fejlesztési folymat során az adatintegritás ügyfélspecifikus szimulációjával
Betervezési támogatás a készülékfejlesztésben MCAD/ECAD adatokkal és ingyenes mintaszolgáltatással
Előkonfekcionálva rendelhető: a szalagkábellel ellátott IDC rugós kapocslécek azonnali felhasználást tesznek lehetővé a készülékben
Az aranyozott érintkezési felületek biztosítják a hosszan tartó, stabil átviteli minőséget

Gyakran ismételt kérdések


Az IDC-dugaszt nekem kell konfekcionálnom?

Kérésére elvégezzük a konfekcionálást Ön helyett. Konfigurátorunk segítségével beállíthatja egyedi kábelkonfekcióját, már akár 50 darabos darabszám esetén is. Határozza meg a kívánt termékjellemzőket, például a pólusszámot és a vezeték hosszát. Ezenf... Bővebben

Kérésére elvégezzük a konfekcionálást Ön helyett. Konfigurátorunk segítségével beállíthatja egyedi kábelkonfekcióját, már akár 50 darabos darabszám esetén is. Határozza meg a kívánt termékjellemzőket, például a pólusszámot és a vezeték hosszát. Ezenfelül az IDC rugós kapocsléceket húzó tehermentesítéssel is elláthatja, így meghosszabbíthatja a dugaszolható csatlakozó üzemi élettartamát.

Kevesebb

Mit konfigurálhatok a kábel konfekcionálásához való konfigurátorral?

A konfigurálás folyamán az alábbi termékjellemzőket határozhatja meg:
1. Kívánt pólusszám
2. Kívánt vezetékhossz
3. Felhasznált IDC rugós kapocslécek száma
4. IDC rugós kapocslécek tájolása a szalagkábelen
5. Opcionális húzó tehermentesítés felszerelése