FP 1,27/ 40-FWL-10/.../... - Konfekcionált IDC rugós csatlakozósáv
1010246

Konfekcionált IDC rugós csatlakozósáv, méretezési áram: 1,2 A, kábelhossz: Szabad bevitel (0,05 ... 0,95 m), Kábeltípus:Szalagkábel, Szalagkábel. Az előkonfekcionált mintadarabok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Az aranyozott érintkezési felületek biztosítják a hosszan tartó, stabil átviteli minőséget
Kompakt, sokpólusú board-to-board vagy wire-to-board dugaszolható csatlakozók készülékek helytakarékos kialakításához
Előkonfekcionálva rendelhető: a szalagkábellel ellátott IDC rugós kapocslécek azonnali felhasználást tesznek lehetővé a készülékben