FP 1,27/ 12-FWL-11/.../...
-
Konfekcionált IDC rugós csatlakozósáv
1010580
Konfekcionált IDC rugós csatlakozósáv, méretezési áram: 1,2 A, kábelhossz: Szabad bevitel (0,05 ... 0,95 m), Színe: szürke, Kábeltípus:Szalagkábel, Szalagkábel. Az előkonfekcionált mintadarabok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.
Termékrészletek
Terméktípus | Konfekcionált IDC rugós csatlakozósáv |
Termékcsalád | FR 1,27/...-Cabling |
Pólusszám | 12 |
Raszterméret | 1,27 mm |
Sorok száma | 2 |
Konfekcionálási változatok | 11 |
Tulajdonságok | |
IN névleges áramerősség | 1,2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (20 °C, 50 pólus esetén) |
Átmeneti ellenállás | 10 mΩ |
Vizsgálófeszültség | 500 V AC IEC 60512-4-1:2003-05 |
Alkalmazási útmutató | Kérjük, a letöltési területen vegye figyelembe a saját konfekcionálásra vonatkozó felhasználói útmutatót. |
Megjegyzés a dokumentációhoz | Az aktuális dokumentumok, például 3D-modellek, termékcsalád-rajzok, adatlapok vagy csomagolási rajzok letölthetők a letöltőközpontból. |
Üzemeltetési tudnivalók | A maximális üzemi feszültség az alkalmazástól függ, az átütési távolságok és kúszóutak figyelembe vételével, az IEC 60664-1 szerinti szigetelési követelmények szerint. |
Raszterméret | 1,27 mm |
Alkalmazás | |
Középeltolódás | ± 0,7 mm a hossz- és kereszttengelyen |
Szögtűrés | ± 4 ° a hossztengelyen |
± 2 ° a kereszttengelyen |
Dugaszolási és húzóerők | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
A ciklusok száma | 500 |
Dugaszolási erő pólusonként kb. | 0,5 N |
Húzóerő pólusonként kb. | 0,5 N |
Termikus vizsgálat | C vizsgálati csoport | |
Vizsgálati specifikáció | IEC 60512-5-2:2002-02 |
Ellenőrzött pólusszám | 50 |
Szigetelési ellenállás | |
Vizsgálati specifikáció | IEC 60512-3-1:2002-02 |
Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | ≥ 10 GΩ |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekvencia | 10 - 2000 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 1,5 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Gyorsulás | 20g (60,1 Hz ... 2000 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Élettartam-vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | IEC 60512-9-1:2010-03 (alapján) |
Maximális lökőfeszültség tengerszinten | 0,8 kV |
R1 átmeneti ellenállás | 10 mΩ |
R2 átmeneti ellenállás | 10 mΩ |
Dugaszolási ciklusok | 500 |
Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | ≥ 10 GΩ |
Klimatikus vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | IEC 60512-11-7:2003-05 |
Korróziós igénybevétel | 1. módszer, 10 nap |
Álló váltakozófeszültség | 500 V AC |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | IEC 60068-2-27:2008-02 |
Lökésforma | Félszínusz alakú |
Gyorsulás | 50g |
Lökés időtartama | 11 ms |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -55 °C ... 125 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
1. csatlakozás | |
Szigetelőanyag | LCP |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 175 |
Vezetékhossz | Szabad bevitel (0,05 ... 0,95 m) |
Szalagkábel [PVC] | |
Megjegyzés | Jelölőér: piros |
UL AWM Style | 2678 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | Szalagkábel [PVC] |
Vezető felépítése | 12 x 7 x 0,102 mm |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 30 |
Vezeték-keresztmetszet | 0,06 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 0,66 mm |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | szürke |
Raszterméret | 0,635 mm |
Max. érellenállás | ≤ 354 Ω/m |
Szigetelési ellenállás | ≥ 20 MΩ*km |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 1500 V |
Tűzállóság | UL VW-1 |
Környezeti hőmérséklet (mozgatható fektetés) | -10 °C ... 105 °C |
Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -30 °C ... 105 °C |
Cikkszám | 1010580 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AAXPAA |
Termékkulcs | AAXPAA |
Tömeg/db (csomagolással) | 4,19 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 4,19 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
Az aranyozott érintkezési felületek biztosítják a hosszan tartó, stabil átviteli minőséget
Kompakt, sokpólusú board-to-board vagy wire-to-board dugaszolható csatlakozók készülékek helytakarékos kialakításához
Előkonfekcionálva rendelhető: a szalagkábellel ellátott IDC rugós kapocslécek azonnali felhasználást tesznek lehetővé a készülékben
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51