ME MAX 45 MT CL 3-3 BUGY
-
Köztes elem
2200766
Kalapsínre szerelhető készülékház, Köztes elem, magas kialakítással, szellőzőréssel, szélesség: 22,6 mm, magasság: 99 mm, mélység: 112,85 mm, szín: kékesszürke (hasonló RAL 7031), keresztirányú kapcsolat: buszcsatlakozó nélkül
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű szerelés
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető