DCS 5,7 M C O C 1 7035
-
Elektronikaház
2203172
Kijelzőház 5,7", világosszürke, középen elhelyezett ablak, sík előlap, részei: két burkolatfél, négy homlokoldali takarólap csavarokkal
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Milyen IP védettség érhető el a DCS kijelzőtartókkal?
A tartozék használata esetén a DCS maximális védettsége IP54. Ez azt jelenti, hogy teljes az érintésvédelem. Ezenkívül az elektronikája minden oldalról védve van a káros mennyiségű por és a fröccsenő víz ellen. Ehhez válassza ki a tartozékok közül a "DCS … Seal" tömítést.
Hogyan tudom a kijelzőt a házba szerelni?
A szerelőkészletek megkönnyítik a kijelzők felszerelését. A rögzítőkészletek a "Tartozékok" menüpont alatt találhatók. A konfigurátorban könnyedén összeállíthatja a házat. A megfelelő szerelőkészletet kiállítjuk Önnek. A konfigurátort a weboldalunkon... Bővebben
A szerelőkészletek megkönnyítik a kijelzők felszerelését. A rögzítőkészletek a "Tartozékok" menüpont alatt találhatók. A konfigurátorban könnyedén összeállíthatja a házat. A megfelelő szerelőkészletet kiállítjuk Önnek. A konfigurátort a weboldalunkon található keresőmezőbe a #0512 webkódot beírva találja meg.
KevesebbFelvihetők-e egyedi kivágások a DCS kijelzőtartóra?
Igen, a kivágások és további testreszabások lehetségesek. Szervizközpontunk készséggel áll az Ön rendelkezésére. Írja be a #0685 webkódot a honlapunkon található keresőmezőbe és használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.
Vannak más kijelzők is, például érintőkijelzők?
Igen, kérésre további kijelzők is rendelkezésre állnak.
Milyen csatlakozástechnika használható a kijelzőtartón?
A kijelzőtartó bőséges helyet kínál a kiterjedt csatlakozástechnika számára. Az SPE- és SAC-dugóktól a klasszikus RJ45-ös aljzatokig számos különböző csatlakozási technológia integrálható. Egyszerűen vegye fel a kapcsolatot a szervizközpontunkkal. Ír... Bővebben
A kijelzőtartó bőséges helyet kínál a kiterjedt csatlakozástechnika számára. Az SPE- és SAC-dugóktól a klasszikus RJ45-ös aljzatokig számos különböző csatlakozási technológia integrálható. Egyszerűen vegye fel a kapcsolatot a szervizközpontunkkal. Írja be a #0685 webkódot a honlapunkon található keresőmezőbe és használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.
KevesebbMilyen szerszámok szükségesek a kijelzőtartó összeszereléséhez?
.A DCS felszereléséhez csak egy kereszthornyos PH 0 csavarhúzóra van szükség. Ezt a "Tartozékok" részben vagy a 1212558 cikkszám alatt találja.