DCS 15 M C O S C 7035
-
Elektronikaház
2203191
Kijelzőház 15 colos, világosszürke, középen elhelyezett ablak, sík előlap kivágással hajlított lemezes csatlakozástechnikához, részei: két burkolatfél csavarokkal
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Milyen alkalmazásokat kínál a DCS kijelzőhordozó?
A VESA tartó, amelyet a "Tartozékok" menüpont alatt talál, rugalmas használatot tesz lehetővé. A falra és különböző más felületekre is felszerelheti őket. A profilokhoz való rögzítéshez külön konzolt talál. A kisebb méretű kijelzőtartók kézi készülék... Bővebben
A VESA tartó, amelyet a "Tartozékok" menüpont alatt talál, rugalmas használatot tesz lehetővé. A falra és különböző más felületekre is felszerelheti őket. A profilokhoz való rögzítéshez külön konzolt talál. A kisebb méretű kijelzőtartók kézi készülékházként is használhatók.
KevesebbMilyen IP védettség érhető el a DCS kijelzőtartókkal?
A tartozék használata esetén a DCS maximális védettsége IP54. Ez azt jelenti, hogy teljes az érintésvédelem. Ezenkívül az elektronikája minden oldalról védve van a káros mennyiségű por és a fröccsenő víz ellen. Ehhez válassza ki a tartozékok közül a "DCS … Seal" tömítést.
Hogyan tudom a kijelzőt a házba szerelni?
A szerelőkészletek megkönnyítik a kijelzők felszerelését. A rögzítőkészletek a "Tartozékok" menüpont alatt találhatók. A konfigurátorban könnyedén összeállíthatja a házat. A megfelelő szerelőkészletet kiállítjuk Önnek. A konfigurátort a weboldalunkon... Bővebben
A szerelőkészletek megkönnyítik a kijelzők felszerelését. A rögzítőkészletek a "Tartozékok" menüpont alatt találhatók. A konfigurátorban könnyedén összeállíthatja a házat. A megfelelő szerelőkészletet kiállítjuk Önnek. A konfigurátort a weboldalunkon található keresőmezőbe a #0512 webkódot beírva találja meg.
KevesebbFelvihetők-e egyedi kivágások a DCS kijelzőtartóra?
Igen, a kivágások és további testreszabások lehetségesek. Szervizközpontunk készséggel áll az Ön rendelkezésére. Írja be a #0685 webkódot a honlapunkon található keresőmezőbe és használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.
Vannak más kijelzők is, például érintőkijelzők?
Igen, kérésre további kijelzők is rendelkezésre állnak.
Milyen csatlakozástechnika használható a kijelzőtartón?
A kijelzőtartó bőséges helyet kínál a kiterjedt csatlakozástechnika számára. Az SPE- és SAC-dugóktól a klasszikus RJ45-ös aljzatokig számos különböző csatlakozási technológia integrálható. Egyszerűen vegye fel a kapcsolatot a szervizközpontunkkal. Ír... Bővebben
A kijelzőtartó bőséges helyet kínál a kiterjedt csatlakozástechnika számára. Az SPE- és SAC-dugóktól a klasszikus RJ45-ös aljzatokig számos különböző csatlakozási technológia integrálható. Egyszerűen vegye fel a kapcsolatot a szervizközpontunkkal. Írja be a #0685 webkódot a honlapunkon található keresőmezőbe és használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.
KevesebbMilyen szerszámok szükségesek a kijelzőtartó összeszereléséhez?
.A DCS felszereléséhez csak egy kereszthornyos PH 0 csavarhúzóra van szükség. Ezt a "Tartozékok" részben vagy a 1212558 cikkszám alatt találja.