CM125-LG/H 12,5/BO BK
-
Elektronikaház
2942894
Komplett elektronikaház, Komplett ház, szellőzőréssel, szélesség: 125 mm, mélység: 102 mm, szín: fekete (hasonló RAL 9005), keresztirányú kapcsolat: buszcsatlakozó nélkül, keresztösszekötő pólusszáma: nem lényeges
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Robusztus készülékház-technika
Egyszerű felpattintással szerelhető az EN 60715 szabvány szerinti szimmetrikus kalapsínre
Az elektronika érintés és környezeti befolyások elleni biztonságos elhelyezése
A különböző csatlakozóelemek elhelyezése szempontjából változtatható (a sokpólusú dugaszolható csatlakozótól az elektronikai nyomtatott áramköri kapocsig)