UMK-12 RM-24DC/24DC/SI/LA/SO84 - Kommunikációs modul
2300546
Kommunikációs modul
Termékrészletek
Üzemeltetési tudnivalók
A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani.
Terméktípus
Relémodul
Cikkszám
2300546
Csomagolási egység
1 Darab
Minimális rendelési mennyiség
50 Darab
Termékkulcs
DK2AZZ
GTIN
4017918889906
Tömeg/db (csomagolással)
683,7 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
683,7 g
Származási ország
DE
EU REACH SVHC
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)
Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat