EEM-RS485-MA600
-
Kommunikációs modul
2901367
Kommunikációs modul RS-485 JBUS/MODBUS az EEM-MA600-hoz
Termékrészletek
Használati korlátozás | |
EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
Terméktípus | Kommunikációs modul |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III (<300 V AC (L/N) hálózati feszültség esetén) |
II (>300 V AC ... 600 V AC (L/N) hálózati feszültség esetén) | |
Szennyeződési fok | 2 |
Galvanikus leválasztás | EN 61010-1 (Biztonságos leválasztás) |
EN 61010-1 (Biztonságos leválasztás) | |
Vizsgálófeszültség | 3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Tápellátás | |
Tápfeszültség | 9 V (EEM-MA600 / EEM-MA400 -on keresztül) |
Csatlakozási mód | COMBICON dugaszolható csavaros sorkapocs |
Csupaszolási hossz | 6 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 20 ... 14 |
Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm ... 0,4 Nm |
Adatok: Modbus RTU/JBUS | |
Interfész | RS-485 |
Soros átviteli sebesség | 2,4 ... 38,4 kBit/s |
Csatlakozási mód | COMBICON dugaszolható csavaros sorkapocs |
Csatlakozástechnika | 2, 3 vezetékes |
Átviteli távolság | ≤ 1200 m |
Lezáró ellenállás | 120 Ω (DIP kapcsolón keresztül rákapcsolható) |
Adatok | |
Kommunikációs protokoll | Modbus RTU/JBUS |
Kommunikációs szabvány | RS-485 |
Csatlakozási mód | COMBICON dugaszolható csavaros sorkapocs |
Átviteli sebesség tartománya | 2,4 kBit/s ... 38,4 Bit/s (soros) |
Szélesség | 22,5 mm |
Magasság | 65 mm |
Mélység | 48 mm |
Szín | fekete (RAL 9005) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % |
Max. sóködtartalom | ≤ 2,5 % |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | UL 61010-1 |
CSA-C22.2 No. 61010-1 | |
cULus |
Cikkszám | 2901367 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMMC12 |
Termékkulcs | CMMC12 |
Katalógus oldalszáma | 211. (C-5-2017) oldal |
GTIN | 4046356584241 |
Tömeg/db (csomagolással) | 140,3 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 128,6 g |
Vámtarifaszám | 85176200 |
Származási ország | HU |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
RS-485 (JBUS/MODBUS)
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51