RAD-CAB-EF393- 5M - Antennakábel
2867652

Antennakábel, külső átmérő: 10 mm, belső vezető: hajlékony, csillapítás: 1,6 / 2,9 / 5,0 dB 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz-en, csatlakozás: 2 x N (dugasz), kábelhossz: 5 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Halogénmentes
Egyszerű fektetés a hajlékony belső vezetőnek köszönhetően
Égésgátló
UV-álló
Olajálló
Kültéri alkalmazásra