WP 4185-WHPS
-
Webpanel
1148690
Webpanel, 47 cm / 18.5"-TFT kijelző (projektív-kapacitív (PCAP)), 1366 x 768 képpont (HD), 16,7 millió szín, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Chromium Browser, buszrendszer nélkül.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű üzembe helyezés - csak az IP-címet és az URL-címet kell beírni
Rugalmas: a nyílt webes szabványnak, a webszerver és a megjelenítő szoftver szabad megválasztásának köszönhetően
A HTML5-nek köszönhetően nincs szükség JAVA biztonsági frissítésekre vagy flashbővítményekre
Optimálisan alkalmazható a PLCnext Engineer vagy a CODESYS rendszerrel
Beágyazott Linux operációs rendszer
Lehetséges a saját programozású JavaScript alkalmazások vizualizálása
Biztonságos kommunikáció az SSL-titkosítással védett adatátvitelnek köszönhetően