WP 06T
-
Webpanel
2913645
Web-panel 14,5 cm-es (5,7”) grafikus TFT kijelzővel, 320 x 240 képponttal, 1 x Ethernet, 2 x USB csatlakozással és integrált Micro Browser-rel
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Energiahatékony a LED-es háttérvilágításnak köszönhetően
Egyszerű készülékcsere − a vizualizációs projekt a PLC-n (webkiszolgálón) van tárolva
A Microbrowser (WebVisit kliens) alapváltozatként minden készülékben megtalálható
Kijelzők 8,9 cm (3,5") és 38,1 cm (15") közötti méretekben állnak rendelkezésre
Rövid üzembe helyezési idő
Kis mélysége és kompakt kialakítása miatt egyszerűen szerelhető
Alacsony karbantartási költségek, a projekteket csak egyszer kell testre szabni