TPG070SGW/200110021 S00071 - Érintőpanel
1109573

Rugged-Érintőpanel, 17.8 cm / 7"-TFT kijelző (analóg-rezisztív (GFG)), 800 x 480 képpont (WVGA), 16,7 millió szín, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, TSvisIT, buszrendszer nélkül.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek