TP185SKG/200114041 S00134 - Érintőpanel
1017116

Érintőpanel, 47 cm / 18.5"-TFT kijelző (projektív-kapacitív (PCAP)), 1366 x 768 képpont (WXGA), 65536 szín, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Nyílt platform, buszrendszer nélkül.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek