TP121STS/100130003 S00127
-
Érintőpanel
2401622
Érintőpanel, 30.7 cm / 12.1"-TFT kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 800 x 600 képpont (SVGA), 262144 szín, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, buszrendszer nélkül.
Termékrészletek
Terméktípus | Kezelőkészülék |
Számítógép-adatok | |
Processzor | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
Operációs rendszer | Windows® Embedded Compact 7 |
Belső memória | 512 MB LPDDR SDRAM |
Adattároló | NAND-Flash, 256 MB |
Csatlakozóhelyek | 1x SD |
Különleges felszerelés | Beépített hangjelző (zümmögő) |
Kijelző | |
A kijelző típusa | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
Képernyő felbontása | 800 x 600 Képpont (SVGA) |
Érintéses technológia | analóg-rezisztív (poliészter) |
Kijelzőmegvilágítás típusa | LED |
Fényerő | 320 cd/m² tipikus (szabályozható) |
MTBF | 50000 h |
Színskála | 262144 szín |
Leolvasási szög, bal oldalon | 80,00 ° |
Leolvasási szög, jobb oldalon | 80,00 ° |
Leolvasási szög, fent | 60,00 ° |
Leolvasási szög, lent | 80,00 ° |
Interfészek | 2x USB Host 2.0 |
Hálózat | 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 |
Buszrendszer | buszrendszer nélkül |
Felhasználói szoftver | IniNet Browser |
Akkumulátor élettartam | 5 év (jell.) |
Tápellátás | |
Tápegység | 24 V DC ±20 % |
Jellemző áramfelvétel | 0,7 A |
Valósidejű óra | |
Valósidejű óra | Igen |
Szerelési mód | Előlapi szerelés |
Anyag előlap | Alumínium (természetes eloxált) |
Készülékház anyaga | Horganyzott acéllemez |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 (homloklap), IP20 (hátlap) |
NEMA 4X | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 50 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
Magassági viszony | 3000 m |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 85 % |
Ütésállóság | 15g, az IEC 60068-2-27 szerint |
Rezgésállóság (üzem) | 1g az EN 60068-2-6 szabvány szerint |
Külső méretek | |
Szélesség / Magasság / Mélység | 340 mm / 270 mm / 5 mm (Az előlap méretei) |
Beszerelési méret | |
Szélesség / Magasság / Beépítési mélység | 313 mm / 243 mm / 55 mm (Szerelőkivágás, mélység a busszal, ha a készülékben buszrendszer található) |
Cikkszám | 2401622 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | DRCABD |
Termékkulcs | DRCABD |
GTIN | 4055626297835 |
Tömeg/db (csomagolással) | 2 200 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 200 g |
Vámtarifaszám | 84714100 |
Származási ország | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001412 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211900 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
USB FLASH DRIVE - USB memória-stick 2402809
-
SD FLASH 2GB - Program- és konfigurációs memória 2988162
-
12,1" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Védőfólia 2701377
-
HMI BATTERY - Elem/akkumulátor 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Szerelési anyagok 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Szerelési anyagok 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1751312
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51