TP070ATW/107820000 S00001
-
Érintőpanel
2400722
Érintőpanel, 17.8 cm / 7"-TFT kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 800 x 480 képpont (WVGA), 65536 szín, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, buszrendszer nélkül.
Termékrészletek
Terméktípus | Kezelőkészülék |
Számítógép-adatok | |
Processzor | Arm9™, 200 MHz |
Operációs rendszer | Windows® CE 5.0 |
Belső memória | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Adattároló | NOR-Flash, 32 MB |
Kijelző | |
A kijelző típusa | 17.8 cm / 7"-TFT |
Képernyő felbontása | 800 x 480 Képpont (WVGA) |
Érintéses technológia | analóg-rezisztív (poliészter) |
Kijelzőmegvilágítás típusa | LED |
Fényerő | 350 cd/m² tipikus (szabályozható) |
MTBF | 40000 h |
Színskála | 65536 szín |
Leolvasási szög, bal oldalon | 70,00 ° |
Leolvasási szög, jobb oldalon | 70,00 ° |
Leolvasási szög, fent | 65,00 ° |
Leolvasási szög, lent | 65,00 ° |
Interfészek | 2x USB Host 2.0 |
1x COM (RS-232/485) | |
Opcionális interfészek | nincs |
Hálózat | 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 |
Buszrendszer | buszrendszer nélkül |
Felhasználói szoftver | TSvisRT |
Akkumulátor élettartam | 5 év (jell.) |
Tápellátás | |
Tápegység | 24 V DC ±20 % |
Jellemző áramfelvétel | 0,5 A |
Valósidejű óra | |
Valósidejű óra | Igen |
Szerelési mód | Előlapi szerelés |
Anyag előlap | Alumínium (természetes eloxált) |
Készülékház anyaga | Horganyzott acéllemez |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 (homloklap), IP20 (hátlap) |
NEMA 4X | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 50 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
Magassági viszony | 3000 m |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 85 % |
Ütésállóság | 15g, az IEC 60068-2-27 szerint |
Rezgésállóság (üzem) | 1g az EN 60068-2-6 szabvány szerint |
Külső méretek | |
Szélesség / Magasság / Mélység | 203 mm / 147 mm / 5 mm (Az előlap méretei) |
Beszerelési méret | |
Szélesség / Magasság / Beépítési mélység | 195 mm / 139 mm / 54 mm (Szerelőkivágás, mélység a busszal, ha a készülékben buszrendszer található) |
Cikkszám | 2400722 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | DRCABB |
Termékkulcs | DRCABB |
GTIN | 4055626097763 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1 000 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 000 g |
Vámtarifaszám | 84714100 |
Származási ország | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51