TP 3121S/WT
-
Érintőpanel
2403466
Rugged-Érintőpanel, 30.7 cm / 12.1"-TFT kijelző (analóg-rezisztív (GFG)), 800 x 600 képpont (SVGA), 16,7 millió szín, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, buszrendszer nélkül.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
ellenáll az UV- és IR-sugárzásnak
Ellenáll a környezeti befolyásoknak, pl. sós ködnek, termeszeknek és vegyszereknek
Időjárásálló IP67-es védettség
Napfényben is jól olvasható kijelző
Munkavédelmi kesztyűben is kezelhető