TP 3057V/WT-65 - Érintőpanel
1044278

Kültéri érintőpanel 14,5 cm / 5,7"-os TFT-kijelzővel (analóg-rezisztív (GFG)), 640 x 480 képpont (VGA), védettség: IP67 (elöl), kibővített hőmérséklet-tartomány, ARM®Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 és Visu+ felhasználói szoftver.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

ellenáll az UV- és IR-sugárzásnak
Ellenáll a környezeti befolyásoknak, pl. sós ködnek, termeszeknek és vegyszereknek
Időjárásálló
Napfényben is jól olvasható kijelző
Munkavédelmi kesztyűben is kezelhető