ERS 1000-R BK - Helyiségkiszolgáló készülék
1222439

Emalytics Room Switch - kompakt kezelőkészülék a helyiségfunkciók, például a világítás, árnyékolás és hőmérséklet szabályozásához. 2 RJ45 csatlakozóval és beépített Ethernet switch-csel. Ingyenes illesztőprogram a Niagara keretrendszerbe való integráláshoz.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyetlen kezelőkészülék számos helyiségfunkcióhoz
Intuitív kezelés a színes érintőképernyőn keresztül és a kis elmozdulású nyomógombokkal
Különleges funkciók, mint a helyzetfelismerés és az információk kijelzése
Integrálás az IT infrastruktúrába az Ethernet interfészen keresztül
Egyszerű bekötés és konfigurálás az Emalytics épületmenedzselő rendszerbe
A helyiségklíma mérése érzékelőkkel való bővítéssel
Tápellátás az Etherneten keresztül