MNT-1 CH II
-
3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék
2882255
Közdugasz hálózati dugaszokhoz való túlfeszültség-védelemmel, optikai bekapcsolás- és hibajelzés. Országspecifikus kivitel: CH
Termékrészletek
Terméktípus | Készülékvédelem |
Termékcsalád | MAINTRAB |
IEC szerinti áramellátó rendszer | TN |
TT | |
Kialakítás | Közdugasz |
Tipikusan alkalmazható a következő országokban: | CH |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
IEC vizsgálati osztály | III |
T3 | |
EN típus | T3 |
A portok száma | One |
Csatlakozási mód | Védőérintkező-dugasz /-dugalj |
Méretrajz |
|
Szélesség | 56 mm |
Magasság | 76 mm |
Mélység | 79 mm |
Szín | fekete (RAL 9005) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
Az anyag CTI-értéke | 400 |
600 | |
Szigetelőanyag | PA 6 |
Készülékház anyaga | PA 6 |
Védelmi utak | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Hatóirány | L(N)-PE |
UN névleges feszültség | 230/400 V AC (TN) |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-N) | 275 V AC |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 360 V AC |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 360 V AC |
Névleges terhelőáram IL | 16 A (30 °C) |
Földelőáram IPE | ≤ 5 µA |
Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 1 VA |
Referencia vizsgálófeszültség UREF | 255 V AC |
Kombinált lökés UOC | 6 kV |
Energia-abszorpció szimmetrikus | 140 J (L-N (L)) |
Energia-abszorpció aszimmetrikus | 220 J (L(N)-PE) |
Védelmi szint Up | ≤ 1,5 kV |
TOV-viselkedés UT (L-N)-nél | 460 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
460 V AC (120 perc / safe failure üzemmód) | |
TOV-viselkedés UT (L-PE)-nél | 460 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
460 V AC (120 min./ ellenálló üzemmód) | |
1455 V AC (200 ms / safe failure üzemmód) | |
TOV-viselkedés UT (N-PE)-nél | 1200 V AC (200 ms / safe failure üzemmód) |
Megszólalási idő tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Megszólalási idő tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Megszólalási idő tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Szükséges előtétbiztosíték legfeljebb | 16 A (gG / B / C) |
Rövidzár állóság ISCCR | 1,5 kA AC |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 (Gyermekvédelem) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 75 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 75 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
Átütési távolságok és kúszóutak | |
Szabványok/előírások | EN 60664-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
Megjegyzés | 2011 |
Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
Megjegyzés | 2012 |
Szerelési mód | Hálózati csatlakozó aljzatba dugaszolható |
Cikkszám | 2882255 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | CL1421 |
Termékkulcs | CL1421 |
Katalógus oldalszáma | 88. (C-4-2019) oldal |
GTIN | 4046356143547 |
Tömeg/db (csomagolással) | 113 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 97,35 g |
Vámtarifaszám | 85363010 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
SCIP | 25219964-fb1c-46c8-a002-9db7cc5f172f |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51