US-EMLSP (28X10) CUS
-
Ragasztható, csavarozható vagy szegecselhető jelölők
0830368
Ragasztható, csavarozható vagy szegecselhető jelölők, Kártya, megrendelhető: kártyánként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztás, csavarozás, szegecselés, ragasztható, Az egyes lapok száma: 26, szövegmező magassága: 10 mm, szövegmező szélessége: 28 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az UniSheet felragasztható jelölők kiegészítésképpen csavarokkal vagy szegecsekkel is rögzíthetők
Az előperforált jelölők és jelölőcímkék könnyen leválaszthatók és egyszerűen felszerelhetők