US-EMLP (60X30) CUS
-
Műanyag lapka
0830115
Műanyag lapka, Kártya, megrendelhető: kártyánként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 4, szövegmező magassága: 30 mm, szövegmező szélessége: 60 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Készülékjelölő, feliratozva |
Feliratozás | |
Az egyes lapok száma | 4 |
Az egyes lapok száma soronként | 1 |
Jelölési technológia | Termotranszfer lapokhoz és kártyákhoz |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 80 °C |
Ajánlott tárolási feltételek | 23 °C / 50% relatív páratartalom. Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk. |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % |
Tárolhatóság | 12 hónap |
Szerelési mód | ragasztható |
RoHS konform | igen |
Fóliavastagság | 500 µm |
Ragasztóanyag erősség | 50 µm |
Ragasztó | Akrilát |
Szín | fehér (RAL 9010) |
Anyag | PVC |
Összetevők | szilikonmentes |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 80 °C |
Ajánlott tárolási feltételek | 23 °C / 50% relatív páratartalom. Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk. |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % |
Tárolhatóság | 12 hónap |
Szélesség | 60 mm |
Magasság | 0,5 mm |
Hossz | 30 mm |
Szövegmező | |
Szövegmező szélessége | 60 mm |
Szövegmező magassága | 30 mm |
Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Cikkszám | 0830115 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | BG8149 |
Termékkulcs | BG8149 |
GTIN | 4046356614771 |
Tömeg/db (csomagolással) | 17,884 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 17,75 g |
Vámtarifaszám | 49119900 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
A PVC anyag éghetőségi osztálya V0 az UL 94 szabvány szerint
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51