LS-EMSP-V4A (50X15) CUS
-
Készülékjelölő
0831940
Készülékjelölő, Rozsdamentes acél címke, megrendelhető: darabonként, ezüstszínű, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: csavarozás, szegecselés, Az egyes lapok száma: 16, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 50 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Készülékjelölő rozsdamentes acélból, csavarozható vagy szegecselhető
Könnyen tisztítható és tartós, szigorú higiéniai követelményeknek is megfelelő jelölés
Nagy korrózió-, sav- és hőmérsékletállóság