GPE 60X12 WH/R CUS - Gravírlap
0824431

Gravírlap, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 21, szövegmező magassága: 12 mm, szövegmező szélessége: 60 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes GPE ... jelölőt
A használt ragasztófólia egyenetlen felületeken is nagy tapadóképességet biztosít
Kétrétegű anyag
A jelölőlap előre gyártott öntapadós egyedi címkékből áll