GPA/SK 300X280X1,5...
-
Gravírlap kültéri alkalmazáshoz
0814005
Gravírlap kültéri alkalmazáshoz, Lap, az ügyfél igénye szerint, vevői igény szerinti feliratozás, feliratozható a következőkkel: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 280 mm, szövegmező szélessége: 300 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Készülékjelölő, feliratozva |
Feliratozás | |
Az egyes lapok száma | 1 |
Jelölési technológia | Gravírozás |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján) |
Feliratok mosásállósága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 85 °C |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
Szerelési mód | ragasztható |
Szín | az ügyfél igénye szerint |
Anyag | ABS |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján) |
Feliratok mosásállósága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 85 °C |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
Szélesség | 300 mm |
Hossz | 280 mm |
Anyagvastagság | 1,50 mm |
Szövegmező | |
Szövegmező szélessége | 300 mm |
Szövegmező magassága | 280 mm |
Cikkszám | 0814005 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | BG2415 |
Termékkulcs | BG2415 |
GTIN | 4017918980665 |
Tömeg/db (csomagolással) | 173,4 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 170 g |
Vámtarifaszám | 39203000 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51