EML-EX (15X9)R CUS
-
Jelölőcímke
0803262
Jelölőcímke, Tekercs, fehér, feliratozva, szerelési mód: ragasztható, szövegmező magassága: 9 mm, szövegmező szélessége: 15 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az EML ... -EX öntapadó készülékjelölőket a magas vegyszerállóságot igénylő területen működő különböző üzemi eszközök jelölésére fejlesztettük ki
Megfelelnek a feliratozás követelményeinek tekintettel az olvashatóságra, tapadó képességre és törlésállóságra, amit olyan ipari területeken, mint a folyamat- és az eljárástechnika területén a szélsőséges vegyszerek miatt előírnak
Ezek a címkék teljesítik a DIN EN 61010-1 törlésállósági követelményeit agresszív anyagokkal szemben, pl. aceton, etanol, MEK (metil-etil-keton)
A jelölés a speciális felület és ragasztó révén megfelel a folyamat- és eljárástechnikai szigorú követelményeknek
Kiváló minőségű festékszalagok alkalmazása esetén a feliratozás ellenáll az oldószereknek, és durva ipari körülmények között is felhasználható
Pontos grafikai megjelenés és nagy tapadóerő