SACC-M12 NUT PRESS PPI
-
Készülékház-tömszelence
1454499
Készülékház-tömszelence, Aljzat, M12-Push-pull belső reteszelés, Fal előtti szerelés, THR forrasztócsatlakozás
Termékrészletek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Milyen előnyöket kínál számomra a Push-Pull reteszelés M12-es méretnél?
Push-Pull reteszelés esetén nincs szükség csavarozásra. Ezáltal sok időt takaríthat meg az automatizálási komponensek csatlakoztatásakor. A jobb kezelhetőségnek köszönhetően továbbá egymáshoz közelebb rendezheti el a készülékcsatlakozókat. Ez elősegí... Bővebben
Push-Pull reteszelés esetén nincs szükség csavarozásra. Ezáltal sok időt takaríthat meg az automatizálási komponensek csatlakoztatásakor. A jobb kezelhetőségnek köszönhetően továbbá egymáshoz közelebb rendezheti el a készülékcsatlakozókat. Ez elősegíti a miniatürizálást és a gazdaságos kábelezést.
KevesebbMennyi időt takaríthatok meg a push-pull rendszer segítségével?
Mivel nincs szükség csavarozásra, akár 80%-kal rövidebb is lehet a szerelési idő. Így hosszú távon hatalmas megtakarítási lehetőségeket aknázhat ki a szerelés során.
Az új dugaszolható csatlakozók ugyanazokkal a minősítésekkel rendelkeznek, mint a hagyományos dugaszolható csatlakozók?
A push-pull dugaszokat az IEC 61076-2-010 szabvány definiálja, amely a bevált M12-es csavaros reteszelések szabványát terjeszti ki, és azon alapul. A megszokott M12-es csatlakozáshoz képesti egyetlen változás, hogy az M12-es menet egy hézaghoronnyal ... Bővebben
A push-pull dugaszokat az IEC 61076-2-010 szabvány definiálja, amely a bevált M12-es csavaros reteszelések szabványát terjeszti ki, és azon alapul. A megszokott M12-es csatlakozáshoz képesti egyetlen változás, hogy az M12-es menet egy hézaghoronnyal rendelkezik. Az M12-es tövigmenet bevált tulajdonságai nem változtak. Az elektromos és mechanikus tulajdonságok is megegyeznek.
KevesebbVisszafelé is kompatibilisek az új push-pull készülékcsatlakozók?
Igen. A készülékdugaszok a push-pull kontúr mellett továbbra is rendelkeznek menettel. Így a terepen mind push-pull kábeldugaszok, mind hagyományos csavarozható kábeldugaszok dugaszolhatók és csavarozhatók.
A piacon még nem érhető el megfelelő kábeldugasz az adott kódolással. Ennek ellenére használhatok push-pull házakat a készülékeimen?
A visszafelé kompatibilitásnak köszönhetően nyugodtan felszerelheti készülékeit push-pull készülékdugaszokkal. A készülék így képes lesz a push-pull funkcióra, és a megfelelő kábeldugaszok elérhetővé válásáig hagyományos csavarozható kábeldugasszal i... Bővebben
A visszafelé kompatibilitásnak köszönhetően nyugodtan felszerelheti készülékeit push-pull készülékdugaszokkal. A készülék így képes lesz a push-pull funkcióra, és a megfelelő kábeldugaszok elérhetővé válásáig hagyományos csavarozható kábeldugasszal is csatlakoztatható.
Kínálatunk a megszokott módon moduláris felépítésű. Minden jelkódolt érintkezőtartó kombinálható a jelházakkal.
Korábban O-gyűrűt kellett beiktatnom az IP67 védelmi osztály eléréséhez. Hogyan szereljem az új idomos tömítést?
Az idomos tömítés be van építve a push-pull házba, azt nem kell utólag beszerelni. Így Önnek egy folyamatlépéssel kevesebbet kell elvégeznie, ami igen előnyös a szerelési idő és minőség szempontjából.
Használhatok derékszögű THR érintkezőbetéteket is a push-pull házakban?
Az új házak minden THR M12-es kódolással használhatók (mind derékszögű, mind egyenes betétekkel).
Készülhetnek rozsdamentes acélból is a házak?
Igen. Ezzel kapcsolatban forduljon az illetékes értékesítési kapcsolattartóhoz.