SACC-FP-M-M12-THR PW PP
-
Készülékház-tömszelence
1108115
Készülékház-tömszelence standard M12-es menettel, push-pull, O-gyűrűvel, a kétrészes K és L, valamint M kódolású THR érintkezőtartóhoz
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Plug and Produce: gyors és biztonságos dugaszolás, még szűk helyviszonyok esetén is
Egyszerűen betervezhető: süllyesztett M12-es portok a kompakt készülékkoncepciókhoz
Nagy jövőállóság: szabványosított termékkínálat a világméretű rendelkezésre álláshoz
Nagyobb rugalmasság: M12-es készülékcsatlakozás csavaros és push-pull dugaszolható csatlakozókhoz
80%-os szerelési időmegtakarítás a csavaros csatlakoztatáshoz képest