Annak érdekében, hogy a földelőérintkező működése ferde dugaszolás mellett is biztosított legyen, mindkét szerelőperemnek megfelelő elektromos kapcsolattal kell rendelkeznie a fém szerelőfalhoz.
Az optimális árnyékolóhatás elérése érdekében távolítsa el a szigetelő hatású porbevonatot a kapcsolószekrény faláról a profiltömítés területén. A reteszelőcsavar meghúzási nyomatéka: 3 Nm.
Cikkszám
1691023
Csomagolási egység
10 Darab
Minimális rendelési mennyiség
10 Darab
Értékesítési kulcs
AF7AAA
Termékkulcs
AF7AAA
GTIN
4017918616496
Tömeg/db (csomagolással)
382,7 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
368,59 g
Vámtarifaszám
85369010
Származási ország
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
ECLASS-15.0
27440202
ETIM
ETIM 10.0
EC000437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
EU RoHS
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket
Igen
(Nincsenek mentességi szabályok)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
EU REACH SVHC
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)
Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat