HC-B 32-TMS-100-O1STM40S-EEE
-
Ház
1580519
B32-es HEAVYCON-ADVANCE lengő tokozat, megnövekedett környezeti feltételekhez, EMC vezetőképes, belső hatlapú csavaros reteszeléssel, 1 x M40x1,5 oldalsó vezetékleágazással
Termékrészletek
| Általános adatok | HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K érintkezőbetétekhez |
| Elektronikaház típus | Lengő tokozat |
| Alkalmazás | Offshore/EMV |
| Kialakítás | B32 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| A tömszelence típusa | 1x M40 |
| Rögzítőcsavarok | M6 (5 mm-es belső kulcsnyílású csavarfej) |
| Árnyékolt | van |
| Kábelleágazás | oldalsó |
| Pg tömszelence | nélkül |
| Meghúzási nyomaték | 3 Nm (Rögzítőcsavar) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 94 mm |
| Magasság | 110 mm |
| Hossz | 126 mm |
| Beszerelési méret | |
| Szerelőkivágás szélessége | 71 mm |
| Szerelőkivágás hossza | 86 mm |
| Tömítés anyaga | NBR, vezetőképes |
| Készülékház anyaga | Fröccsöntött alumínium, tengervízálló |
| Készülékház felületének anyaga | bevonat nélkül |
| A zárókengyel anyaga | Rozsdamentes acél |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 óra) | |
| IP69K | |
| Védettség (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| 12 (NEMA 250) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanikai adatok | |
| A tömszelence típusa | 1x M40 |
| Reteszelés típusa | Csavar |
| Szerelési útmutató | Annak érdekében, hogy a földelőérintkező működése ferde dugaszolás mellett is biztosított legyen, mindkét szerelőperemnek megfelelő elektromos kapcsolattal kell rendelkeznie a fém szerelőfalhoz. |
| Az optimális árnyékolóhatás elérése érdekében távolítsa el a szigetelő hatású porbevonatot a kapcsolószekrény faláról a profiltömítés területén. A reteszelőcsavar meghúzási nyomatéka: 3 Nm. | |
| Rögzítőcsavarok | M6 (5 mm-es belső kulcsnyílású csavarfej) |
| Cikkszám | 1580519 |
| Csomagolási egység | 6 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | AF7AAA |
| GTIN | 4046356463157 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 697,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 697,4 g |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Védőfedél 1580539
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Kábel-tömszelence 1411128
-
G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Kábel-tömszelence 1411137
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Kábel-tömszelence 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Kábel-tömszelence 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Kábel-tömszelence 1411192
-
HC-M-KV-Z-M40 - Kábel-tömszelence 1646175
-
REDUC-M-KV-M40/M32 - Szűkítőadapter 1647640
-
HC-M-BS-M40 - Zárócsavar 1645875
-
HC-B 32-TMS-EEE-PR-DI - Profiltömítés 1409833
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Csavarbetét 1208911
-
SF-M BH - Csavarhúzók 1212070
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51