ST-6ES1N8AWQ00S - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1613589

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, egyenes, standard és SPEEDCON reteszeléshez, M17, pólusszám: 6+PE, érintkezőtípus: Aljzat, O-gyűrű axiális, árnyékolt: van, peremméret: 21,6 mm x 21,6 mm, pólusszám: 7, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: ST

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ideális kompakt készülékekhez
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás