cUL által elismert
Engedély azonosítója: E335019-20111129UL által elismert
Engedély azonosítója: E335019-20111129UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E468743-20210825Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Teljesítmény | 600 V | 10 A | 18 | |
Jel | 60 V | 2 A | 20 |
cUL Listed
Engedély azonosítója: E468743-20210825Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Teljesítmény | 600 V | 8 A | 18 | |
Jel | 60 V | 2 A | 20 |