ST-08P1N8ACK04S - Előlapi átvezetés
1617932

Előlapi átvezetés, egyenes, SPEEDCON, M17, pólusszám: 8, érintkezőtípus: Csap, Lapos tömítés, árnyékolt: van, peremméret: 25,75 mm x 25,75 mm, kábelátmérő-tartomány: 9 mm ... 11 mm, pólusszám: 8, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: ST

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Csökkentett méret: ideális kompakt készülékekhez
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Rugalmasan használható: a különböző vezetékátmérők megbízhatóan csatlakoztathatók
Alkalmazásspecifikus, fal előtti és fal mögötti szereléshez