Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SACCBP-MS-4P-M16XL/8,1-29R - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1053067

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 4-pólusú, Csap, M12, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelcsatlakozás, 0,75 mm2, Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1238210

Termékrészletek