SACCBP-M12FSD-4CON-M16/0,2-93E
-
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1425865
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet, 4-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, kódolás: D, Fal mögötti / csavaros felszerelés, M16 x 1,5, Buszvezeték, 0,14 mm2, Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1239561
Termékrészletek
Üzemeltetési tudnivalók | A megadott elektromos és mechanikai értékek csak megfelelően reteszelt és szerelt dugaszolható csatlakozópár esetére vonatkoznak. Ha a dugaszolható csatlakozó reteszeletlen állapotban szennyeződés veszélyének van kitéve, akkor >IP 54 védősapkával le kell zárni. A vezetékerek, vezetékek és nyomtatott áramköri lapok szerelésének hatásait is figyelembe kell venni. |
Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | A szállítási terjedelem tartalmazza az ellenanyát |
Biztonsági utasítások | |
Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
• FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
• FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
• Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
• A dugaszolható csatlakozókat kültéri használatban üzemeltetve különösen védeni kell a környezeti behatások ellen. | |
• A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
• Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
• Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
• Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
• Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
• Vegye figyelembe a hozzájuk tartozó műszaki adatokat. Az adatokat ezeken a helyeken találja: o a terméken o a csomagolás jelölőcimkéjén o a termékkel szállított dokumentációban o a phoenixcontact.com/products internetcímen a terméknél |
|
• Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
• A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
• Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
• Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
• A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. |
Szerelési mód | Fal mögötti / csavaros felszerelés M16 x 1,5 |
Terméktípus | Kerek dugaszolható csatlakozók (készülékoldali) |
Érzékelő fajtája | Ethernet |
Pólusszám | 4 |
Kódolás | D |
Menetfajta | M12 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Méretezési átütési szilárdság | 2,5 kV AC |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A (Dugasz/aljzat az IEC 61076-2-101 szabvány szerint, figyelembe kell venni a vezető adatait) |
Adatátviteli közeg | Réz |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Buszvezeték |
Érintkezőtípus | Aljzat |
Vezeték-keresztmetszet | 0,14 mm² |
1. csatlakozás | |
Fej felépítése | Aljzat |
Fej kábelleágazás | egyenes |
Fej menetfajta | M12 |
Kódolás | D |
Ethernet rugalmas CAT5, 2 érpáras [93E] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Vezetékszabványok/-rendelkezések | Elektromos követelmények EN 50288-2-2 |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | Ethernet rugalmas CAT5, 2 érpáras [93E] |
Vezető felépítése | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Jel futásidő | 5,3 ns/m |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
AWG jelvezeték | 26 |
Vezeték-keresztmetszet | 2x 2x 0,14 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 0,98 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,40 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | habosított PE |
Elemi ér, szín | fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld |
Külső köpeny falvastagsága | 1,20 mm |
Pársodratozás | 2 ér párban |
Teljes sodratozás | 2 érpár 2 kitöltőszállal középen |
Optikai árnyékolás | 70 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
Csatolóellenállás | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
Hurokellenállás | ≤ 290,00 Ω/km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
Vezetékkapacitás | kb. 45 nF/km (1 kHz esetén) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 100 V (Csúcsérték, erősáramhoz nem alkalmazható) |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
A vezeték áramterhelhetősége | 2,00 A (a DIN VDE 0891-1 szerint) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 26 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 52 mm |
Húzószilárdság | ≤ 80 N |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 65,3 dB (1 MHz-en) |
56,3 dB (4 MHz-nél) | |
50,3 dB (10 MHz esetén) | |
47,2 dB (16 MHz-nél) | |
45,8 dB (20 MHz-nél) | |
42,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
38,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
35,3 dB (100 MHz esetén) | |
Teljesítményösszegzett közelvégi áthallási csillapítás (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz-en) |
53,3 dB (4 MHz-nél) | |
47,3 dB (10 MHz esetén) | |
44,2 dB (16 MHz-nél) | |
42,8 dB (20 MHz-nél) | |
39,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
35,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
32,3 dB (100 MHz esetén) | |
Visszaverődési csillapítás (RL) | 23 dB (4 MHz-nél) |
24,1 dB (8 MHz-nél) | |
25 dB (10 MHz esetén) | |
25 dB (16 MHz-nél) | |
25 dB (20 MHz-nél) | |
23,6 dB (31,25 MHz-nél) | |
21,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
20,1 dB (100 MHz esetén) | |
Árnyékoló csillapítás | 3,2 dB (1 MHz-en) |
6 dB (4 MHz-nél) | |
9,5 dB (10 MHz esetén) | |
12,1 dB (16 MHz-nél) | |
13,6 dB (20 MHz-nél) | |
17,1 dB (31,25 MHz-nél) | |
24,8 dB (62,5 MHz-nél) | |
32 dB (100 MHz esetén) | |
Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
az UL VW1 szerint | |
UN ECE-R 118.03 szerint | |
Olajellenállóság | az EN 60811-2-1 jelű szabvány szerint |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -20 °C ... 80 °C |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP67 (dugaszolt állapotban) |
IP65 (dugaszolt állapotban) | |
IP65/IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
-40 °C ... 85 °C (mechanikus működtetés nélkül) |
M12 | |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
Cikkszám | 1425865 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | ABQCED |
Termékkulcs | ABQDGI |
GTIN | 4055626429489 |
Tömeg/db (csomagolással) | 27,8 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 29,561 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 42fb1c46-3991-450b-ab04-43c39d14a868 |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51