SACCBP-M12FS-8CON-M16/1,03-94B - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1418095

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 8-pólusú, PUR, vízkék RAL 5021, Aljzat, egyenes, M12, kódolás: A, a szabad vezetékvég, Fal mögötti szerelés, M16 x 1,5, Kábelsarus csatlakozás, kábelhossz: 1,03 m, 0,14 mm2, Ethernet, ez a cikk várhatóan 2027 első negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek