SACC-EC-MS-4CON-M16/0,5 SCO YE - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1093557

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, 4-pólusú-SPEEDCON, M16 x 1,5, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,34 mm2, Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1238367

Termékrészletek