SACC-E-MS-3CON-M16/0,5-18AWG - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1019512

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, 4-pólusú, kódolás: A, M16 x 1,5, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,75 mm2, Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1238062

Termékrészletek