SACC-E-M12MS-5CON-PG9/0,5 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1671111

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Univerzális, 5-pólusú, Csap, egyenes, M12-Standard, kódolás: A, a szabad vezetékvég, Fal előtti szerelés, Pg9, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE sodrat, kiöntött

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Minden általánosan használt póluskép és kódolás jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez, egységes kivitelben
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával