SACC-E-M 8FS-3CON-M8/3,0
-
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1056231
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, 3-pólusú, Aljzat, egyenes, M8, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 3 m, 0,25 mm2, PVC sodrat
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Általánosan használt pólusképek és kódolások jelek átviteléhez, egységes kialakítással