SACC-DSIV-FS-4CON-L90 SH SCO - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1439900

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 4-pólusú, Aljzat, derékszögű, M12-SPEEDCON, A-kódolás, THR és hullámforrasztás, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek