SACC-DSI-MS-17CON-M12/0,5 SCO - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1437135

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Univerzális, 17-pólusú, Csap, egyenes, M12-SPEEDCON, kódolás: A, a szabad vezetékvég, Fal mögötti szerelés, M12 x 1, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,14 mm2, TPE sodrat, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2026 harmadik negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Általánosan használt pólusképek jelek és teljesítmény átviteléhez, egységes kialakítással
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával
A SPEEDCON gyorsreteszelés csökkenti a vezetékezés idejét