SACC-DSI-M12MST-4CON-M16/0,5 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1424136

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Teljesítmény, 4-pólusú, Csap, egyenes, M12-Standard, kódolás: T, a szabad vezetékvég, Fal mögötti szerelés, M16 x 1,5, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL kapcsoló huzalsodrat, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Kompakt készülékekhez: nagy teljesítmény átvitele kis helyen
Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával