SACC-DSI-M12MSB-5PM16/0,5-0,25 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1034985

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 5-pólusú, Csap, egyenes, M12, B-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,25 mm2, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek








Kompatibilis termékek