SACC-DSI-M12MS-8P-M16/0,8 AEH
-
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1426181
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 8-pólusú, Csap, egyenes, M12, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,8 m, 0,25 mm2, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll