SACC-DSI-M12MS-12CON-M16/1,0 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1066287

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Univerzális, 12-pólusú, Csap, egyenes, M12-SPEEDCON, kódolás: A, a szabad vezetékvég, Fal mögötti szerelés, M16 x 1,5, Külön erek, kábelhossz: 1 m, 0,14 mm2, TPE sodrat, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Minden általánosan használt póluskép és kódolás jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez, egységes kivitelben
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával
A SPEEDCON gyorsreteszelés csökkenti a vezetékezés idejét