Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SACC-DSI-M 8FS-6CON-M12/0,5 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1453465

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 6-pólusú, Aljzat, egyenes, M8, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,14 mm2, PVC sodrat

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Általánosan használt pólusképek és kódolások jelek átviteléhez, egységes kialakítással