RC-12P2N122200
-
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1610759
M23, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, sorozat: RC, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 12, Forgásirány: Ellentétes forgásirány, érintkezőtípus: Csap, Forrasztókehely, Lapos tömítés, peremméret: 25 mm x 25 mm, Falvastagság min.: 1 mm, kódolás: N, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll